Bucha de aperto

H2352H - SNR

H2352H

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter240 mm
d - Internal diameter260 mm
d2 - Outer diameter of locknut330 mm
B1 - Sleeve length211 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face39 mm
G - Thread designationTr260X4
G1 - Designation of tapping holes for oil injectionM6
lG1 - Tapping length of oil injection holes9 mm
Peso24,5 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing22352, 23252
Tipo de diâmetroConique 1:12