Bucha de aperto

H3032 - SNR

H3032

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter140 mm
d - Internal diameter160 mm
d2 - Outer diameter of locknut190 mm
B1 - Sleeve length93 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face27,5 mm
G - Thread designationM160X3
Peso5,2 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing23032
Tipo de diâmetroConique 1:12