Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 180 mm |
| d - Internal diameter | 200 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 240 mm |
| B1 - Sleeve length | 120 mm |
| B2 - Distance between the bearing face and nut rear face | 31,5 mm |
| G - Thread designation | M200X3 |
| G1 - Designation of tapping holes for oil injection | M6 |
| lG1 - Tapping length of oil injection holes | 9 mm |
| Peso | 9,19 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 23040 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |