Bucha de aperto

H307 - SNR

H307

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter30 mm
d - Internal diameter35 mm
d2 - Outer diameter of locknut52 mm
B1 - Sleeve length35 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face9 mm
G - Thread designationM35X1.5
Peso0,14 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing21307, 22207, 1307, 2207
Tipo de diâmetroConique 1:12