Bucha de aperto

H312 - SNR

H312

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter55 mm
d - Internal diameter60 mm
d2 - Outer diameter of locknut80 mm
B1 - Sleeve length47 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face13 mm
G - Thread designationM60X2
Peso0,39 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing21312, 22212, 1312, 2212
Tipo de diâmetroConique 1:12