• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bucha de aperto

H313 - SNR

H313

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter60 mm
d - Internal diameter65 mm
d2 - Outer diameter of locknut85 mm
B1 - Sleeve length50 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face14 mm
G - Thread designationM65X2
Peso0,46 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing21313, 22213, 1313, 2213
Tipo de diâmetroConique 1:12