Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- KME14
- M6-10
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 81,2 mm |
| d - Internal diameter | 60 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 92 mm |
| B1 - Sleeve length | 52 mm |
| B - Nut width | 15 mm |
| G - Thread designation | M70x2 |
| Peso | 0,716 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Associated bearing | 10X22214KEE |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |