• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bucha de aperto

H318 - SNR

H318

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Sleeve bore diameter80 mm
d - Internal diameter90 mm
d2 - Outer diameter of locknut120 mm
B1 - Sleeve length65 mm
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face18 mm
G - Thread designationM90X2
Peso1,35 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Associated bearing21318, 22218, 1318, 2218
Tipo de diâmetroConique 1:12