| d1 - Sleeve bore diameter | 42,863 mm |
| d - Internal diameter | 50 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 70 mm |
| B1 - Sleeve length | 55 mm |
| B - Nut width | 11 mm |
| G - Thread designation | M55x1.5 |
| Peso | 0,41 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |