Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Largura 1 | 39 mm |
| Diâmetro externo 1 | 145 mm |
| Diâmetro interno 1 | 95 mm |
| Weight | 2,29 kg |
OE Equivalents
Mercedes000 980 9602Mercedes002 981 9005Mercedes003 981 8605MAN06.32499-0036MAN06.32499-0123DAF0676987Iveco1104923MAN81.93420-0185MAN87.52460-1503Arvin MeritorA75650058Automotive Compatibility
DAF555510/1995 => 11/2000--DAF656502/1993 => 01/1998--DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000--DAF757506/1992 => 01/1998--DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000--DAF858506/1992 => 01/1998--DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000--DAF959508/1987 => 12/1997--DAF95 XF95 XF12/1996 => 08/2002--DAFCF 65CF 6512/2000 => 04/2013--DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013--DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013--DAFF 2700F 270012/1989 => 09/1993--DAFF 2900F 290012/1989 => 09/1993--DAFF 3600F 360005/1985 => 08/1991--DAFLF 55LF 5512/2000 => --DAFXF 95XF 9508/2002 => 11/2006--IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoEUROTRAKKEREUROTRAKKER12/1992 => 10/2004--IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993--IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => --MANE2000E200004/2000 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 05/1996--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994--MANHOCLHOCL12/1991 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY09/2009 => --MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => --MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG06/1998 => --MANNLNL08/1989 => --MANNMNM03/1992 => 02/1997--MANNÜNÜ08/1996 => --MANSÜSÜ08/2003 => --MANTGATGA08/2002 => --MANTGS ITGS I09/2007 => --MANTGX ITGX I01/2009 => --MANÜLÜL08/1989 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003--MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesATEGO 3ATEGO 303/2013 => --MercedesATRONATRON03/2013 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 317O 31712/1965 => 12/1975--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => --MercedesZETROSZETROS08/2008 => --