• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Veículo industrial

HDB009 - SNR

HDB009
Referência HDB009

Este produto substitui a seguinte referência:
  • HDB206 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • HDB009

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Diâmetro interno 150 mm
Diâmetro externo 1110 mm
Tipo de rolamentoRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Largura 142,25 mm
Weight1,909 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes001 981 2905Mercedes001 981 7405Mercedes001 981 7605Mercedes001 981 8202Mercedes006 981 9905BPW02.6406.50.00BPW02.6410.25.00DAF0556289MAN06.32499-0016DAF0626875ZF0735 370 063Volvo11062Iveco26800600DAF692180Iveco7982089MAN81.93420-0131

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDAF454504/1991 => 11/2000--DAF555510/1995 => 11/2000--DAF656502/1993 => 01/1998--DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000--DAF757506/1992 => 01/1998--DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000--DAF858506/1992 => 01/1998--DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000--DAF959508/1987 => 12/1997--DAF95 XF95 XF12/1996 => 08/2002--DAFCF 65CF 6512/2000 => 04/2013--DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013--DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013--DAFF 1600F 160012/1969 => 07/1991--DAFF 2100F 210006/1978 => 07/1991--DAFF 2200F 220012/1970 => 10/1980--DAFF 2300F 230006/1978 => 09/1993--DAFF 2500F 250001/1982 => 07/1991--DAFF 2700F 270012/1989 => 09/1993--DAFF 2800F 280012/1973 => 08/1991--DAFF 2900F 290012/1989 => 09/1993--DAFF 3200F 320012/1989 => 09/1993--DAFF 3300F 330005/1981 => 08/1991--DAFF 3600F 360005/1985 => 08/1991--DAFF2000F200012/1969 => 11/1979--DAFLF 45LF 4512/2000 => --DAFLF 55LF 5512/2000 => --DAFN 2800N 280012/1980 => 08/1991--DAFXF 95XF 9508/2002 => 11/2006--Iveco37037012/1975 => 11/1999--IvecoMM08/1986 => 11/1992--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1989 => 11/1993--IvecoTURBOCITYTURBOCITY12/1990 => 11/1996--IvecoTURBOTECHTURBOTECH12/1989 => 11/1992--MANE2000E200004/2000 => --MANELEL12/1992 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994--MANHOCLHOCL12/1978 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => --MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG07/1992 => --MANNLNL08/1989 => --MANNMNM03/1992 => 02/1997--MANSL IISL II06/2005 => 04/2014--MAN10/1982 => --MANÜLÜL08/1989 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesCITARO (O 530)CITARO (O 530)12/1997 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987--MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 317O 31712/1965 => 12/1975--MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999--MercedesO 405O 40511/1984 => --MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001--MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => --MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/1995 => --