HDB037 - SNR
Veículo industrial
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Largura 1 | 33 mm |
| Diâmetro interno 1 | 75 mm |
| Diâmetro externo 1 | 130 mm |
| Weight | 1,74 kg |
OE Equivalents
Mercedes000 981 74 05Mercedes000 981 84 05Mercedes001 981 48 05MAN06.32499.0005Fiat1103771Scania14102Scania177893Mercedes327 981 03 05Automotive Compatibility
IvecoMKMK12/1982 => 11/1991--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge12/1982 => 08/1990--MANL2000L200004/1994 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--Scania4 - series4 - series04/1996 => --