HDB135 - SNR
Veículo industrial
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Diâmetro interno 1 | 105 mm |
| Diâmetro externo 1 | 160 mm |
| Largura 1 | 35 mm |
| Tipo de rolamento | TAPERED ROLLER BEARING |
| Weight | 2,496 kg |
OE Equivalents
Mercedes001 980 2502Mercedes004 981 1905Mercedes004 981 2005MAN06.32489.0009MAN06.32489.0030Automotive Compatibility
MANE2000E200004/2000 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9008/1987 => 11/1997--MANL2000L200004/1994 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9001/1989 => 05/1996--MANTGATGA09/2000 => --MANTGM ITGM I09/2005 => --MANTGS ITGS I08/2007 => --MANTGX ITGX I01/2009 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003--MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO03/1998 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesNGNG12/1979 => 10/1991--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesZETROSZETROS08/2008 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II05/2013 => --