Referência HDB173
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Diâmetro interno 1 | 100 mm |
| Largura 1 | 63 mm |
| Diâmetro externo 1 | 180 mm |
| Tipo de rolamento | Roulement conique |
| Weight | 6,825 kg |
OE Equivalents
Mercedes003 981 45 05Mercedes004 981 10 05Mercedes008 981 34 05MAN06.32499.0046MAN06.32499.0097Automotive Compatibility
MANE2000E200004/2000 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 05/1997--MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9001/1989 => 05/1996--MANTGATGA03/2000 => --MANTGS ITGS I09/2007 => --MANTGX ITGX I09/2007 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK06/1993 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesZETROSZETROS08/2008 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II05/2013 => --