Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
Fw - Under rollers diameter | 16 mm |
D - External diameter | 22 mm |
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 12 mm |
Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
Referência anel interno | IR12X16X13 |
Peso | 0,012 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
Cr - Dynamic load rating | 7,75 kN |
C0r - Static load rating | 9,7 kN |
N lim - Grease lubrication limit speed | 10000 tr/min |
N lim - Oil lubrication limit speed | 15000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |