Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 28 mm |
| D - External diameter | 35 mm |
| C2 - Width of the drawn cup LL | 20 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | IR22X28X23 |
| Peso | 0,037 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 17,3 kN |
| C0r - Static load rating | 27,6 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 5500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 100 °C |