• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bucha de agulhas, extremidade aberta

HK3038ZWD - NTN

HK3038ZWD

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter30 mm
D - External diameter37 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring38 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter2,5 mm
Referência anel internoIR25X30X38.5
Peso0,076 kg
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating38,5 kN
C0r - Static load rating78,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed8000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C