Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
Fw - Under rollers diameter | 40 mm |
D - External diameter | 47 mm |
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 16 mm |
Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
Referência anel interno | IR35X40X17 |
Peso | 0,041 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
Cr - Dynamic load rating | 20,3 kN |
C0r - Static load rating | 38,5 kN |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 4000 tr/min |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 6000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |