Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| G - Thread designation | Tr280X4 |
| d2 - Outer diameter of locknut | 330 mm |
| B - Nut width | 38 mm |
| d1 - Outer diameter of the locking surface of the nut | 310 mm |
| Chamfer angle of the nut | 30 ° |
| b - Notch width | 24 mm |
| h - Notch depth | 10 mm |
| dP - Diameter of locating holes for clamping bracket | 293 mm |
| Peso | 6,78 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated blocking device | MS3056 |