• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bucha de agulhas, extremidade aberta

HMK2025 - NTN

HMK2025

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter20 mm
D - External diameter27 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring25 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoIR15X20X26
Peso0,034 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating22 kN
C0r - Static load rating34 kN
N lim - Grease lubrication limit speed8000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C