• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bucha de agulhas, extremidade aberta

HMK3531LL/3AS - NTN

HMK3531LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter35 mm
D - External diameter45 mm
C2 - Width of the drawn cup LL31 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoNo
Peso0,089 kg
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating36 kN
C0r - Static load rating54,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação100 °C