Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| G - Thread designation | Tr480x5 |
| d2 - Outer diameter of locknut | 550 mm |
| B - Nut width | 33 mm |
| d1 - Outer diameter of the locking surface of the nut | 522 mm |
| Chamfer angle of the nut | 30 ° |
| b - Notch width | 33 mm |
| h - Notch depth | 14 mm |
| Peso | 13,9 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designation of the associated blocking device | 0 |