Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d1 - Sleeve bore diameter | 28,58 mm |
d - Internal diameter | 35 mm |
d2 - Outer diameter of locknut | 52 mm |
B1 - Sleeve length | 43 mm |
B2 - Distance between the bearing face and nut rear face | 9 mm |
G - Thread designation | M35x1.5 |
Peso | 0,18 kg |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |