Gaiolas de agulhas

K10X13X13 - NTN

K10X13X13

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter10 mm
Ew - Upper rollers diameter13 mm
Bc - Cage Width13 mm
Peso0,003 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating5,45 kN
C0r - Static load rating6,45 kN
N lim - Grease lubrication limit speed19000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed28000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width13 mm