Gaiolas de agulhas

K120X127X34 - NTN

K120X127X34

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter120 mm
Ew - Upper rollers diameter127 mm
Bc - Cage Width34 mm
Peso0,235 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating82 kN
C0r - Static load rating260 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2200 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed3300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width34 mm