Gaiolas de agulhas

K12X16X10X1S - NTN

K12X16X10X1S

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola soldada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter12 mm
Ew - Upper rollers diameter16 mm
Bc - Cage Width10 mm
Peso0,005 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating4,85 kN
C0r - Static load rating4,9 kN
N lim - Grease lubrication limit speed17000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed26000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width10 mm