Gaiolas de agulhas

K12X18X12 - NTN

K12X18X12

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter12 mm
Ew - Upper rollers diameter18 mm
Bc - Cage Width12 mm
Peso0,008 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating8,65 kN
C0r - Static load rating8 kN
N lim - Grease lubrication limit speed17000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed26000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width12 mm