Gaiolas de agulhas

K14X18X15S - NTN

K14X18X15S

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola soldada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter14 mm
Ew - Upper rollers diameter18 mm
Bc - Cage Width15 mm
Peso0,008 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating9,65 kN
C0r - Static load rating12,3 kN
N lim - Grease lubrication limit speed16000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed24000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width15 mm