Gaiolas de agulhas

K155X163X26 - NTN

K155X163X26

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter155 mm
Ew - Upper rollers diameter163 mm
Bc - Cage Width26 mm
Peso0,27 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating73,5 kN
C0r - Static load rating224 kN
N lim - Grease lubrication limit speed1700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed2600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width26 mm