Gaiolas de agulhas

K18X23X20S - NTN

K18X23X20S

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola soldada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter18 mm
Ew - Upper rollers diameter23 mm
Bc - Cage Width20 mm
Peso0,015 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating14,6 kN
C0r - Static load rating19,3 kN
N lim - Grease lubrication limit speed14000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed21000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width20 mm