Gaiolas de agulhas

K18X24X12 - NTN

K18X24X12

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter18 mm
Ew - Upper rollers diameter24 mm
Bc - Cage Width12 mm
Peso0,012 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating12,3 kN
C0r - Static load rating13,8 kN
N lim - Grease lubrication limit speed14000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed21000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width12 mm