Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
Fw - Under rollers diameter | 20 mm |
Ew - Upper rollers diameter | 26 mm |
Bc - Cage Width | 12 mm |
Peso | 0,013 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
Cr - Dynamic load rating | 12,9 kN |
C0r - Static load rating | 15,1 kN |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 13000 tr/min |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 20000 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
b - Raceway width | 12 mm |