Gaiolas de agulhas

K20X28X25V1 - NTN

K20X28X25V1

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter20 mm
Ew - Upper rollers diameter28 mm
Bc - Cage Width25 mm
Peso0,039 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating27,1 kN
C0r - Static load rating32,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed20000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width25 mm