Gaiolas de agulhas

K35X42X20 - NTN

K35X42X20

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter35 mm
Ew - Upper rollers diameter42 mm
Bc - Cage Width20 mm
Peso0,041 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating28,5 kN
C0r - Static load rating44,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed7500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width20 mm