Gaiolas de agulhas

K50X57X18 - NTN

K50X57X18

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter50 mm
Ew - Upper rollers diameter57 mm
Bc - Cage Width18 mm
Peso0,053 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating31,5 kN
C0r - Static load rating57 kN
N lim - Grease lubrication limit speed5500 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed8000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width18 mm