Gaiolas de agulhas

K6X9X8T2 - NTN

K6X9X8T2

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de poliamida

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter6 mm
Ew - Upper rollers diameter9 mm
Bc - Cage Width8 mm
Peso0,001 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating2,66 kN
C0r - Static load rating2,28 kN
N lim - Grease lubrication limit speed25000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed37000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width8 mm