Gaiolas de agulhas

K75X83X23 - NTN

K75X83X23

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter75 mm
Ew - Upper rollers diameter83 mm
Bc - Cage Width23 mm
Peso0,113 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating50,5 kN
C0r - Static load rating109 kN
N lim - Grease lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width23 mm