Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
Dw - Rolling element diameter | 7,5 mm |
Dc1 - Roller cage bore diameter | 65 mm |
Dc - Roller cage outer diameter | 90 mm |
Bearing ring (inner ring) WS | WS81113 |
Bearing ring (outer ring) GS | GS81113 |
Ea - Rollers reference outer diameter | 85,2 mm |
Eb - Rollers reference inner diameter | 68,8 mm |
Cage assembly mass | 0,09 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
Ca - Dynamic axial load rating | 73 kN |
C0a - Static axial load rating | 236 kN |
Cua - Limit axial load rating | 28,8 kN |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 780 tr/min |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 3100 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |