Rolamento de agulha, rolamento de rolos cilíndricos de impulso, montagem com gaiola, série K811
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Dw - Rolling element diameter | 12 mm |
| Dc1 - Roller cage bore diameter | 140 mm |
| Dc - Roller cage outer diameter | 180 mm |
| Bearing ring (inner ring) WS | WS81128 |
| Bearing ring (outer ring) GS | GS81128 |
| Ea - Rollers reference outer diameter | 172,5 mm |
| Eb - Rollers reference inner diameter | 147,8 mm |
| Cage assembly mass | 0,45 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 206 kN |
| C0a - Static axial load rating | 815 kN |
| Cua - Limit axial load rating | 86 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 380 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 1500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |