Gaiolas de agulhas

K8X11X10T2 - NTN

K8X11X10T2

Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de poliamida

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter8 mm
Ew - Upper rollers diameter11 mm
Bc - Cage Width10 mm
Peso0,001 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating4 kN
C0r - Static load rating4,1 kN
N lim - Grease lubrication limit speed21000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed32000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width10 mm