KB660.06 - SNR
Kit de batentes de suspensão
Suportando restrições cada vez mais altas, as hastes de suspensão exigem uma concepção ótima. Os KITS DE HASTES DE SUSPENSÃO DA NTN-SNR atendem a essas exigências e contêm o conjunto dos elementos para uma operação eficaz e completa.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Bloco filtrante
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Recommended tool (Suspension) | Clas : OP3231 |
| Weight | 1,36 kg |
| Número de componentes | 1 |
| Diâmetro externo 1 | 62 mm |
| Diâmetro interno 1 | 10 mm |
| Diâmetro externo 2 | 81 mm |
| Diâmetro externo 3 | 142 mm |
| Altura | 56 mm |