Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Anilha de suspensão (x2) Bloco filtrante
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (suspension) 33 mm Fitting position Arrière gauche Número de componentes 3 Diâmetro interno 1 10 mm Diâmetro externo 1 47 mm Weight 0,317 kg
OE Equivalents BMW 33 52 1 125 554 BMW 33 52 1 128 819 BMW 33 52 1 137 972 Automotive Compatibility BMW 3 3 05/1988 => 05/1989 - - BMW 3 Series 3 Series 08/1982 => 01/2004 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 II 08/1982 => 08/1993 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 III 11/1990 => 03/2001 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 IV => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V 08/2003 => 01/2005 - - BMW Z1 Z1 I 02/1989 => 11/1991 - - BMW Z3 Z3 I 12/1995 => 05/2002 - - BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES 3 SERIES => - -