Rolamento de agulha, montagem da gaiola para biela, pino pistão, gaiola usinada
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 15 mm |
| Ew - Upper rollers diameter | 19 mm |
| Bc - Cage Width | 19,8 mm |
| Peso | 0,012 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 10,9 kN |
| C0r - Static load rating | 14,6 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | b - Raceway width | 19,8 mm |