Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:
- uma das maiores coberturas do mercado;
- uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE355.21
- Correia de distribuição
- Tensionador
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 1,012 kg |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 25 mm |
| Número de rolos | 2 |
| Quantidade de dentes | 153 |
OE Equivalents
Renault7701468168Automotive Compatibility
OpelARENAARENA12/1997 => 07/2001--Renault111101/1988 => 06/1989--Renault191908/1990 => 08/1996--Renault1919 106/1988 => 08/1996--Renault1919 2 => 08/1996--Renault2121 204/1989 => 08/1996--Renault9909/1982 => 08/1996--RenaultEXPRESSEXPRESS I => 08/1996--RenaultMEGANE IMEGANE I => 08/1996--RenaultSUPER 5SUPER 509/1987 => 08/1996--VauxhallARENAARENA02/1998 => 07/2001--Volvo34034006/1984 => 06/1990--Volvo440440 206/1993 => 05/1997--Volvo460460 206/1993 => 05/1997--VolvoS40S40 I06/1996 => 07/1999--VolvoV40V40 I05/1996 => 07/1999--