Voltar

KD455.42 - SNR

KD455.42

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Downloads

Folha de dados técnica

KitEste kit contém a (s) seguinte (s) referência (s) - GE355.21 - CDI - GAT
FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

PRODUCT CHARACTERISTICS

Quantidade de dentes 127
Número de correias 1
Número de rolos 3
Peso 1,25 kg
Largura 1 19 mm

 

FabricanteReferência

 

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalização RENAULT Espace Espace III 04/1997 => 05/2000 - - RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 04/1998 => 11/2000 - - RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 12/1995 => 03/1998 - - RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 04/1998 => 11/2000 - - RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 08/1996 => 01/1999 - - RENAULT Mégane Mégane Phase 1 10/1995 => 01/1999 - - RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 09/1996 => 08/1999 - -