Kit de distribuição

KD455.57 - SNR

KD455.57

KD455.57 - SNR

Kit de distribuição

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GT355.44
  • GE355.38
  • Correia de distribuição
  • Vista
  • Pequenos componentes

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Número de correias1
Número de rolos2
Largura 127 mm
Quantidade de dentes132
Weight0,953 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault130C13191RRenault7701474359Renault7701477023Renault7701478750Renault8200191324

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultClioCLIO III08/2005 => 09/2012--RenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultGRANDGRAND09/2005 => 10/2009--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 08/2015--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2002 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--