Kit de distribuição

KD457.25 - SNR

KD457.25

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GE357.24
  • GE357.23
  • GT357.25
  • GT357.35
  • Correia de distribuição (x2)
  • Pequenos componentes

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight1,33 kg
Qualidade da correiaStandard
Número de rolos4
Número de correias2
Largura 217 mm
Largura 120 mm
Quantidade de dentes58
Quantidade de dentes 2130

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen, Seat036198119Seat, Volkswagen036198119BAudi, Skoda, Seat, Volkswagen036198119F

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSeatAROSAAROSA 101/2000 => 08/2000--SeatAROSAAROSA 201/2000 => 08/2000--SeatCORDOBACORDOBA II09/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA II08/1999 => 10/2001--SeatLeonLEON I12/1999 => 09/2005--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2000--VolkswagenCADDYCADDY III04/2006 => 07/2010--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 09/2001--VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 03/1999--VolkswagenPoloPOLO III07/1998 => 08/2001--