• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de distribuição

KD457.26 - SNR

KD457.26

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GE357.23
  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.24
  • Correia de distribuição (x2)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Qualidade da correiaH : Renforcée
Número de rolos4
Número de correias2
Largura 217 mm
Largura 120 mm
Quantidade de dentes130
Quantidade de dentes 258
Weight1,31 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSeat, Audi, Skoda, Volkswagen036198119AAudi, Volkswagen, Skoda, Seat036198119CVolkswagen, Skoda, Audi, Seat036198119E

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA2A205/2006 => --SeatALTEAALTEA 105/2006 => 05/2006--SeatALTEAALTEA 205/2006 => 05/2006--SeatAROSAAROSA 109/1999 => 05/2006--SeatAROSAAROSA 209/1999 => 05/2006--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 05/2006--SeatCORDOBACORDOBA I08/1999 => 05/2006--SeatCORDOBACORDOBA II04/2006 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA II08/1999 => 05/2006--SeatIBIZAIBIZA III => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV05/2006 => 05/2006--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2006--SeatLeonLEON I10/1999 => 05/2006--SeatLeonLEON II04/2010 => 11/2012--SeatTOLEDO IITOLEDO II12/1999 => 05/2006--SeatToledoTOLEDO III => 05/2006--SkodaFabiaFABIA I04/2006 => 05/2006--SkodaFABIA IIFABIA II05/2006 => 11/2014--SkodaFabiaFabia05/2006 => 05/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA I07/2000 => 05/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA II05/2006 => 10/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER05/2006 => --SkodaROOMSTERROOMSTER 105/2006 => --SkodaROOMSTERROOMSTER 205/2006 => --VolkswagenBORABORA => 05/2006--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2006--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 07/2010--VolkswagenGOLFGOLF05/2006 => 05/2006--VolkswagenGOLFGOLF 105/2006 => --VolkswagenGOLFGOLF 205/2006 => 05/2011--VolkswagenGOLF IVGOLF IV10/1999 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V05/2006 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI05/2006 => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 05/2006--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I05/2006 => 08/2010--VolkswagenPoloPOLO III07/1998 => 05/2006--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPOLO VPOLO V05/2006 => --VolkswagenPoloPolo05/2006 => 05/2006--