Kit de distribuição

KD457.76 - SNR

KD457.76

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • KD457.59 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GE357.39
  • GT357.77
  • NEP28.5-002B-4G1
  • Pequenos componentes
  • Correia de distribuição

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Qualidade da correiaHT : Teflon
Weight0,881 kg
Número de correias1
Largura 123 mm
Número de rolos3
Quantidade de dentes148

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSkoda, Audi, Volkswagen, Seat06F198119AVolkswagen, Skoda, Seat, Audi06F198119B

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA1A1 I02/2012 => 10/2012--AudiA3A3 II05/2004 => 02/2013--AudiA4A4 II10/2004 => 02/2009--AudiA6A6 III05/2005 => 07/2011--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II07/2006 => 05/2014--SeatALTEAALTEA 104/2004 => 02/2009--SeatEXEOEXEO02/2009 => 06/2011--SeatLeonLEON II06/2005 => 11/2012--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II10/2004 => 10/2005--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 05/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V04/2004 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2009 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 09/2010--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 11/2007--VolkswagenPOLO VPOLO V07/2013 => 04/2014--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2009 => 10/2017--VolkswagenTOURANTOURAN I04/2004 => 12/2006--