• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de distribuição

KD457.85 - SNR

KD457.85
Referência KD457.85

Mais de 500 referências de KITS de DISTRIBUIÇÃO na gama da NTN-SNR:

  • uma das maiores coberturas do mercado;
  • uma gama composta exclusivamente de produtos originais, fornecidos a partir dos nossos fabricantes ou dos nossos parceiros premium.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GE357.41
  • GT357.80
  • Polia livre
  • Correia de distribuição
  • Pequenos componentes

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Qualidade da correiaStandard
Largura 125 mm
Número de rolos3
Número de correias1
Quantidade de dentes145
Weight1,256 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen, Skoda, Seat, Audi04L198119DVolkswagen, Skoda, Seat, Audi04L198119JVolkswagen04L198119PVolkswagen04L198119R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA3A305/2017 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ2Q2 210/2016 => 06/2018--SeatARONAARONA 110/2014 => --SeatATECAATECA 110/2014 => --SeatIBIZAIBIZA V08/2017 => --SeatLEONLEON10/2017 => --SeatLEONLEON III08/2012 => --SkodaKAMIQKAMIQ06/2019 => --SkodaKAMIQKAMIQ 110/2014 => --SkodaKAROQKAROQ 110/2014 => --SkodaKODIAQKODIAQ09/2016 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOctaviaOCTAVIA III10/2012 => --SkodaOctaviaOctavia01/2017 => --SkodaSCALASCALA III10/2014 => --SkodaSUPERBSUPERB10/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 110/2017 => --VolkswagenARTEONARTEON 210/2017 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER08/2016 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER II10/2014 => --VolkswagenGOLFGOLF10/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF 101/2014 => --VolkswagenGOLFGOLF 201/2014 => --VolkswagenGOLFGOLF VII07/2012 => --VolkswagenPASSATPASSAT10/2017 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII02/2017 => --VolkswagenPOLO VIPOLO VI10/2014 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS02/2019 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 110/2014 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 110/2014 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN07/2016 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II05/2017 => --VolkswagenTOURANTOURAN III10/2015 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER06/2019 => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER VI10/2014 => --